トランズウェルインサート一体型96ウェル 5.0μm、ポリカーボネイトメンブレン, 8/ケース, 滅菌済み
Product Number3387
• トランズウェルインサート一体型96ウェルはロボットに適応したトレーにセットされたパーミアブルインサート付きの96ウェルプレートです。
• トランズウェルインサート一体型96ウェルパーミアブルサポートインサート、レシーバープレート(細胞増殖又はアッセイ用の96ウェルプレート))、滅菌済みのフタ1枚。8セット/ケース
• 5.0 µm 孔サイズ、PC(ポリカーボネート)メンブレン
• メンブレンの細胞増殖あるいは細胞遊走エリアは 0.143 cm² で、他ブランドの製品よりも 20-50% 広くなっています。
• 先端側と基底側に大き目のアクセスポートを設けています。
• マルチチャンネルフィーダーポート、持ち手、バーコードがついており、自動化に最適なデザインです。
• メンブレンはすべて細胞接着に最適な処理が施されています。
• レシーバープレートは未処理です。
• フタ – 蒸発を最低限に抑え、コンタミネーションを防ぎます。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥77,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3387 |
| パック入数 | 4 / パック |
| ケース入数 | 8 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| 培養面積 | 0.143 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 0.235 mL |
| 推奨培地インサート容量 | 0.075 mL |
| 滅菌 | あり |
| メンブレン材質 | ポリカーボネート |
| メンブレン孔サイズ | 5 µm |
| メンブレン直径 | 4.26 mm |
Specifications Documents