Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
トランズウェルインサート一体型96ウェル 5.0μm、ポリカーボネイトメンブレン, 2/ケース, 滅菌済み
Product Number3388
• トランズウェルインサート一体型96ウェルはロボットに適応したトレーにセットされたパーミアブルインサート付きの96ウェルプレートです。
• トランズウェルインサート一体型96ウェルパーミアブルサポートインサート、レシーバープレート(細胞増殖又はアッセイ用の96ウェルプレート))、滅菌済みのフタ1枚。2セット/ケース
• 5.0 µm 孔サイズ、PC(ポリカーボネート)メンブレン
• メンブレンの細胞増殖あるいは細胞遊走エリアは 0.143 cm² で、他ブランドの製品よりも 20-50% 広くなっています。
• 先端側と基底側に大き目のアクセスポートを設けています。
• マルチチャンネルフィーダーポート、持ち手、バーコードがついており、自動化に最適なデザインです。
• メンブレンはすべて細胞接着に最適な処理が施されています。
• レシーバープレートは未処理です。
• フタ – 蒸発を最低限に抑え、コンタミネーションを防ぎます。
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥20,900 per case
| Product Number | 3388 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 2 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| 培養面積 | 0.143 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 0.235 mL |
| 推奨培地インサート容量 | 0.075 mL |
| 滅菌 | あり |
| メンブレン材質 | ポリカーボネート |
| メンブレン孔サイズ | 5 µm |
| メンブレン直径 | 4.26 mm |
- Quality Certificate - Lot No.20926041
- Quality Certificate - Lot No.20826058
- Quality Certificate - Lot No.16326037
- Quality Certificate - Lot No.35525004
- Quality Certificate - Lot No.35425006
- Quality Certificate - Lot No.02525008
- Quality Certificate - Lot No.02425042
- Quality Certificate - Lot No.34724029
- Quality Certificate - Lot No.34724006
- Quality Certificate - Lot No.33224005
- Quality Certificate - Lot No.33124019
- Quality Certificate - Lot No.19024023
- Quality Certificate - Lot No.17824001
- Quality Certificate - Lot No.28223006
- Quality Certificate - Lot No.24323012
- Quality Certificate - Lot No.21623022
- Quality Certificate - Lot No.05223032
- Quality Certificate - Lot No.05223017
- Quality Certificate - Lot No.05223005
- Quality Certificate - Lot No.05123029
- Quality Certificate - Lot No.05023003
- Quality Certificate - Lot No.04823034
- Quality Certificate - Lot No.04823012
- Quality Certificate - Lot No.04823010
- Quality Certificate - Lot No.28421022
- Quality Certificate - Lot No.19421015
- Quality Certificate - Lot No.34520011
- Quality Certificate - Lot No.34420042
- Quality Certificate - Lot No.33820002
- Quality Certificate - Lot No.33620043