Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
トランズウェルインサート一体型96ウェル1.0μm ポリエステルメンブレン、5/ケース、滅菌済み
Product Number3392
• Transwell® 1組 (96ウェル付きトレー), リザーバープレート(細胞増殖期), レシーバープレート (96ウェル、細胞増殖やアッセイ時に) 、滅菌済みのフタ2枚のセットです。5セット/1ケース
• 1.0µm 孔サイズ PET(ポリエステル)メンブレン
• メンブレンには細胞接着に最適な処理が施されています。
• レシーバープレート、リザーバープレートは無処理です。
• 培養エリアは 0.143 cm² で、他のメーカーよりも 20-50% 広くなっています。
• 先端側と基底側に大き目のアクセスポートを設けています。
• マルチチャンネルフィーダーポート、持ち手、バーコードがついており、自動化に最適なデザインです。
• 1.0µm 孔サイズ PET(ポリエステル)メンブレン
• メンブレンには細胞接着に最適な処理が施されています。
• レシーバープレート、リザーバープレートは無処理です。
• 培養エリアは 0.143 cm² で、他のメーカーよりも 20-50% 広くなっています。
• 先端側と基底側に大き目のアクセスポートを設けています。
• マルチチャンネルフィーダーポート、持ち手、バーコードがついており、自動化に最適なデザインです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥162,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3392 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| 培養面積 | 0.143 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 0.235 mL |
| 推奨培地インサート容量 | 0.075 mL |
| 滅菌 | あり |
| メンブレン材質 | ポリエステル (PET) |
| メンブレン孔サイズ | 1 µm |
| メンブレン直径 | 4.26 mm |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.22926042
- Quality Certificate - Lot No.22926021
- Quality Certificate - Lot No.22626025
- Quality Certificate - Lot No.22326028
- Quality Certificate - Lot No.22326003
- Quality Certificate - Lot No.17726008
- Quality Certificate - Lot No.17626029
- Quality Certificate - Lot No.11226011
- Quality Certificate - Lot No.10726023
- Quality Certificate - Lot No.10626025
- Quality Certificate - Lot No.07626033
- Quality Certificate - Lot No.34925044
- Quality Certificate - Lot No.34825012
- Quality Certificate - Lot No.33325010
- Quality Certificate - Lot No.33025026
- Quality Certificate - Lot No.32925013
- Quality Certificate - Lot No.32825025
- Quality Certificate - Lot No.32725008
- Quality Certificate - Lot No.32625019
- Quality Certificate - Lot No.32425035
- Quality Certificate - Lot No.32425034
- Quality Certificate - Lot No.32325052
- Quality Certificate - Lot No.32225019
- Quality Certificate - Lot No.32125033
- Quality Certificate - Lot No.32025017
- Quality Certificate - Lot No.31925016
- Quality Certificate - Lot No.28525010
- Quality Certificate - Lot No.28525006
- Quality Certificate - Lot No.28425018
- Quality Certificate - Lot No.28325040