text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェルインサート一体型96ウェル 0.4 μm ポリエステルメンブレン

Product Number7369

E-mail
  • 仕様:インサート一体型96ウェルトランズウェル、リザーバープレート(細胞増殖ステップ用)、レシーバープレート(増殖またはアッセイステップ用の96ウェル)および滅菌済みフタ2個、5セット/ケース
  • 孔サイズ0.4 µmのPET製メンブレン
  • メンブレンは最適な細胞培養表面処理済み
  • レシーバープレートとリザーバープレートは未処理
  • 各ウェルのメンブレンの細胞培養面積は0.143 cm²で、他のブランドより20~50%大きくなっています。
  • マルチチャネルフィーダーポートを備え、グリップ面が改良され。またバーコードが付いており、オートメーションに最適です。

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥154,400 per case

    Details
    Product Number   7369
    パック入数   5 / パック  
    ケース入数   5 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   96 ウェル  
    培養面積   0.143 cm² (approx.)  
    推奨培地ウェル容量   0.235 mL  
    推奨培地インサート容量   0.075 mL  
    滅菌   あり  
    メンブレン材質   ポリエステル (PET)  
    メンブレン孔サイズ   0.4 µm  
    メンブレン直径   4.26 mm  
    アプリケーション   Air Liquid Interface (ALI) 培養  
    Specifications Documents