text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェルインサート一体型24ウェル0.4μm細胞培養表面処理済み(個別)、ポリエステルメンブレン、6.5mm インサート, 滅菌済み

Product Number3378

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail


• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 0.4µm 孔 ポリエステルメンブレン
• 12枚の一体型のインサートは、12枚の24ウェルプレートにセットされています。
• リザーバートレー(カタログ番号3395)は別途お求めいただくことも可能です。
• γ線滅菌済み。



本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥163,500 per case

Details
Product Number   3378
パック入数   12 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   24 ウェル  
培養面積   0.33 cm² (approx.)  
Recommended Medium Well Volume   0.6 mL  
Recommended Medium Insert Volume   0.1 mL  
Sterile   Yes  
Membrane Material   Polyester (PET)  
Membrane Pore Size   0.4 µm  
Membrane Diameter   6.5 mm  
Application   Air-Liquid Interface (ALI) Cultures  
Specifications Documents