12 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌
产品编号3401


- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 每块12孔板中装有12个小室,每箱4块
- 必须对膜进行染色以便观察细胞

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3401 |
数量/包 | 12 /包 |
数量/箱 | 48 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 12孔 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 扁平 |
孔底颜色 | 透明 |
孔形状 | 圆形 |
细胞生长面积 | 1.12 cm² |
建议中等孔容积 | 1.5 mL |
建议中等嵌套容积 | 0.5 mL |
表面处理 | 经TC处理 |
无菌 | 是 |
膜材料 | 聚碳酸酯 |
膜孔径 | 0.4 µm |
标称孔密度 | 1x10⁸ pores per cm² |
膜直径 | 12 mm |
含盖 | 是 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 08025036
- 质量证书 – 批号 07925035
- 质量证书 – 批号 07825042
- 质量证书 – 批号 07725049
- 质量证书 – 批号 07625056
- 质量证书 – 批号 07525011
- 质量证书 – 批号 07425007
- 质量证书 – 批号 07325012
- 质量证书 – 批号 05725016
- 质量证书 – 批号 05625040
- 质量证书 – 批号 05525047
- 质量证书 – 批号 05425016
- 质量证书 – 批号 05325011
- 质量证书 – 批号 05225036
- 质量证书 – 批号 05125015
- 质量证书 – 批号 05025020
- 质量证书 – 批号 00325006
- 质量证书 – 批号 36524006
- 质量证书 – 批号 36324003
- 质量证书 – 批号 35824040
- 质量证书 – 批号 22224030
- 质量证书 – 批号 22124019
- 质量证书 – 批号 22024037
- 质量证书 – 批号 21824050
- 质量证书 – 批号 21124005
- 质量证书 – 批号 21024002
- 质量证书 – 批号 20924005
- 质量证书 – 批号 20824022
- 质量证书 – 批号 19624013
- 质量证书 – 批号 19424041