text.skipToContent text.skipToNavigation

ネットウェル12ウェル440μm、滅菌済み

Product Number3478

E-mail
  • 直径15mm のネットウェルインサートには440µm ポリエステルメッシュボトムがポリスチレンインサートについています。
  • 培養した小さな器官や組織切片、あるいは気層と培地の間で培養した移植片を、移動させたり、乗せたり、染色したりする時に最適です。
  • 組織切片の免疫化学染色に便利なキャリアーもお買い求めいただけます。(アクセサリー参照)
  • 組織ホモジネートや細胞懸濁液、マイクロキャリアの粗いろ過が可能です。
  • 滅菌済み、12ウェルマイクロプレートにセット済み。

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥32,800 per case

Details
Product Number   3478
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Netwell™ 用試薬トレー, 黒, 非滅菌
Netwell™ 用試薬トレー, 白, 非滅菌