text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャーインサートコンパニオンプレート 6ウェル フタ付き, 滅菌済み, 個別包装, 50/ケース

Product Number353502

E-mail

Falcon 6ウェルインサート コンパニオンプレート(フタ付き)は、組織培養表面処理されたポリスチレン製です。Falcon または Corning® BioCoat® セルカルチャーインサートや、セルカルチャーインサートと組み合わせて使うようにデザインされています。

  • 細胞培養処理済み
  • 滅菌済み
  • ノンパイロジェニック

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥28,400 per case

    Out of Stock

    Details
    Product Number   353502
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    プレートフォーマット   6 ウェル  
    培養面積   9.6 cm²  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    滅菌   あり  
    フタ付き   Yes  
    アプリケーション   Air-Liquid Interface (ALI) Cultures  
    Specifications Documents