Falcon® セルカルチャーインサートコンパニオンプレート 24ウェル フタ付き, 滅菌済み, 個別包装, 50/ケース
Product Number353504
Falcon 24ウェルインサート コンパニオンプレート(フタ付き)は、組織培養表面処理されたポリスチレン製です。Falcon または Corning® BioCoat® セルカルチャーインサートや、セルカルチャーインサートと組み合わせて使うようにデザインされています。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥36,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353504 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 24 ウェル |
| 培養面積 | 2 cm² |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| アプリケーション | Air Liquid Interface (ALI) 培養 |
Specifications Documents