Falcon® カルチャー インサート 24ウェル用 0.4 μm PET 透明メンブレン, 滅菌済み, 1個/包, 48/ケース
Product Number353095
Falcon カルチャー インサート 24ウェル用 0.4 µmは、透明で 0.4 µm のポアが開いたPETメンブレンが特長です。滅菌済み、1/ブリスターパック、48/ケース
アプリケーション
- 走査型および透過型電子顕微鏡
- 光学顕微鏡を用いた生細胞の観察
- メンブレンのハウジングからの取り外し
- 免疫化学染色
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥24,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353095 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 24 ウェル |
| 培養面積 | 0.3 cm² |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| メンブレン材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) |
| メンブレン孔サイズ | 0.4 µm |
| 名目孔密度 | (2.0 ± 0.4) X 10⁶ pores per cm² |
| メンブレン直径 | 6.4 mm |
| ストレージ | Room temperature Room temperature |
| アプリケーション | Air Liquid Interface (ALI) 培養 |
Specifications Documents
Compatible Accessories