text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® カルチャー インサート 6ウェル用 1.0 μm PET 透明メンブレン, 滅菌済み, 1個/包, 48/ケース

Product Number353102

E-mail
Falcon カルチャー インサート 6ウェル用 1.0 μmは、透明で 1.0 µm のポアが開いたPETメンブレンが特長です。滅菌済み、1/ブリスターパック、48/ケース

アプリケーション

  • 幅広い用途にお使いいただけるメンブレン
  • 生細胞の増殖と観察
  • 細胞の単層を介した低分子の輸送、分泌
  • 免疫化学染色
  • 薬物の生体利用効率
  • 一般的にこのポアサイズが、細胞がポアを通って遊走しない最大径です。

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥32,800 per case

    Details
    Product Number   353102
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   48 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    プレートフォーマット   6 ウェル  
    培養面積   4.2 cm²  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    滅菌   あり  
    メンブレン材質   ポリエチレンテレフタレート(PET)  
    メンブレン孔サイズ   1 µm  
    名目孔密度   1.6 x 10⁶ pores per cm²  
    メンブレン直径   23.1 mm  
    ストレージ   Room temperature Room temperature  
    Specifications Documents
    Compatible Accessories
    Falcon®ディープウェルプレート、1/パック、4/ケース
    Corning® アスピレーターセット
    Falcon® 96ウェルプレート 平底 黒色ウェル 細胞培養 フタ付き