text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® カルチャー インサート 12ウェル用 3.0 μm(HD)PET 半透明メンブレン, 滅菌済み, 個別包装, 48/ケース

Product Number353292

E-mail
Falcon カルチャー インサート 12ウェル用 3.0 μm(HD)は、半透明で 3.0 µm ポアが高密度に開いたPETメンブレンが特長です。滅菌済み、1/ブリスターパック、48/ケース

アプリケーション

  • 輸送、分泌、高分子あるいはウイルスの拡散にお使いいただけます。
  • 細胞遊走研究
  • 高分子やウイルスが最も拡散しやすいポアサイズです。

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥32,000 per case

    Details
    Product Number   353292
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   48 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    プレートフォーマット   12 ウェル  
    培養面積   0.9 cm²  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    滅菌   あり  
    メンブレン材質   ポリエチレンテレフタレート(PET)  
    メンブレン孔サイズ   3 µm  
    名目孔密度   2 x 10⁶ pores per cm²  
    メンブレン直径   10.5 mm  
    ストレージ   Room temperature  
    Specifications Documents