text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® Cell Culture Inserts

E-mail

  • Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane
  • Low protein binding PET membrane
  • Sterilized by gamma irradiation
  • A wide variety of configurations including 6, 12, and 24 well
  • A broad selection of membrane pore sizes, 0.4, 1.0, 3.0, and 8.0 µm diameter
  • Packed in individual blister packs, 48 inserts/case
  • Non-Tissue Culture-treated insert housings prevent promiscuous growth of cells on the insert walls
  • Innovative hanging design facilitates pipetting and allows for co-culture

Choose your specification

メンブレンタイプ
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
353090 Falcon® カルチャー インサート 6ウェル用 0.4 μm PET 透明メンブレン, 滅菌済み, 1個/包, 48/ケース   1 / パック     48 / ケース     Falcon®   ¥32,800 per case
353095 Falcon® カルチャー インサート 24ウェル用 0.4 μm PET 透明メンブレン, 滅菌済み, 1個/包, 48/ケース   1 / パック     48 / ケース     Falcon®   ¥24,500 per case
353180 Falcon® カルチャー インサート 12ウェル用 0.4 μm PET 透明メンブレン, 滅菌済み, 1個/包, 48/ケース   1 / パック     48 / ケース     Falcon®   ¥32,000 per case
353493 Falcon® カルチャー インサート 6ウェル用 0.4 μm(HD)PET 半透明メンブレン, 滅菌済み, 1個/包, 48/ケース   1 / パック     48 / ケース     Falcon®   ¥32,800 per case
353494 Falcon® Permeable Support for 12-well Plate with 0.4 µm Translucent High Density PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case $466.11 per case
353495 Falcon® Permeable Support for 24-well Plate with 0.4 µm Translucent High Density PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case $461.54 per case