text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 25cm² 長方形型カントネック細胞培養用フラスコ, プラグシールキャップ付き

Product Number430168

E-mail
•  培養面積 25cm²
•  透明バージンポリスチレン製です。
•  細胞接着に最適な表面処理が施されています。
•  製品一つ一つにロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが可能です。
•  リーク試験を100%実施しております。
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しております。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥148,800 per case

You might also be interested in
Corning® 15mL 遠沈管
Stripette® ピペット
内ネジキャップクライオジェニックバイアル
Details
Product Number   430168
パック入数   20 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
フラスコ形状   長方形  
ネック形状   カント  
表面処理   細胞培養表面処理  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   プラグシール  
キャップ直径   20 mm  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップカラー   オレンジ  
推奨培地容量   5 mL - 7.5 mL  
滅菌   あり  
目盛りの範囲   5 - 30 mL  
培養面積   25 cm²  
Specifications Documents