text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 25cm² 長方形型カントネック細胞培養用フラスコ, フェノールキャップ付き

Product Number430372

E-mail
•  培養面積 25cm²
• 透明バージンポリスチレン製です
• 細胞接着に最適な表面処理が施されています。
• 製品一つ一つにロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが可能です。
• リーク試験を100%実施しております。
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しております。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥148,800 per case

Out of Stock

You might also be interested in
Corning® 15mL Centrifuge Tubes
Corning® DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium)
Stripette™ Serological Pipets
Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
Details
Product Number   430372
パック入数   20 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
フラスコ形状   長方形  
ネック形状   カント  
表面処理   細胞培養表面処理  
目盛り   Yes  
Cap Style   Phenolic style  
Cap Diameter   20 mm  
Cap Material   High density polyethylene  
Cap Color   Black  
Recommended Medium Volume   5 - 7.5 mL  
Sterile   Yes  
Graduation Range   5 - 30 mL  
Surface Area   25 cm²  
Specifications Documents