text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® フラスコ 75 cm² カントネック ベントキャップ

Product Number430641

E-mail
  • 細胞培養面積75 cm²
  • 光学的に透明なバージンポリスチレンから製造 
  • 細胞接着に最適な培養表面処理済み
  • ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易
  • リーク試験を100%実施
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック


¥50,500 per case

Server Error Page | Life Sciences Sweden Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 4158ce94-7b44-4b0e-b0ed-313dc123dc5c

Details
Product Number   430641
パック入数   5 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
フラスコ形状   長方形  
ネック形状   カント  
表面処理   細胞培養表面処理  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップ直径   28 mm  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップカラー   オレンジ  
推奨培地容量   15 mL  
滅菌   あり  
フラスコスタイル   培養  
目盛りの範囲   15 - 22.5 mL  
培養面積   75 cm²  
Specifications Documents