Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® U型フラス 75 ㎠カントネックプラグシールキャップ
Product Number430720U
Corning® 75cm² U字型カントネック細胞培養用フラスコ型(プラグシール)コーニングの改良T-75フラスコの特長は、以前の設計と同一の細胞増殖環境のまま、より使いやすくなったU型設計です。肩部が丸くなったことで、キャップの取り外しまたは締め付けの時に掴みやすく、アクセスも良くなりました。新しい人間工学的形状で、角を減らし、細胞を掻き取りやすく、またより大きなピペット(最大50 mL)が使用できます。
• 細胞培養面積75 cm²
• 光学的に透明なバージンポリスチレンから製造
• 細胞接着に最適な処理済み
• トレーサビリティのためのロット番号印刷済み
• 100%完全性試験済み
• 滅菌済み、ノンパイロジェニック
• 細胞培養面積75 cm²
• 光学的に透明なバージンポリスチレンから製造
• 細胞接着に最適な処理済み
• トレーサビリティのためのロット番号印刷済み
• 100%完全性試験済み
• 滅菌済み、ノンパイロジェニック
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Corning U-75フラスコは、標準的なT-75フラスコと比較してプラスチック使用量を23%削減しています。
¥47,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430720U |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フラスコ形状 | U型 |
| ネック形状 | カント |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 目盛り | Yes |
| キャップスタイル | プラグシール |
| キャップ直径 | 28 mm |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 推奨培地容量 | 15 - 22.5 mL |
| 滅菌 | あり |
| 目盛りの範囲 | 20 - 200 mL |
| 培養面積 | 75 cm² |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.03426001
- Quality Certificate - Lot No.20025007
- Quality Certificate - Lot No.16425006
- Quality Certificate - Lot No.15625005
- Quality Certificate - Lot No.09825004
- Quality Certificate - Lot No.05425003
- Quality Certificate - Lot No.05125002
- Quality Certificate - Lot No.04725001
- Quality Certificate - Lot No.28824012
- Quality Certificate - Lot No.28024011
- Quality Certificate - Lot No.27724010
- Quality Certificate - Lot No.25924009
- Quality Certificate - Lot No.25724008
- Quality Certificate - Lot No.25624007
- Quality Certificate - Lot No.21624006
- Quality Certificate - Lot No.17824005
- Quality Certificate - Lot No.16124004
- Quality Certificate - Lot No.11224003
- Quality Certificate - Lot No.10824002
- Quality Certificate - Lot No.04624001
- Quality Certificate - Lot No.31523007
- Quality Certificate - Lot No.31223006
- Quality Certificate - Lot No.27623005
- Quality Certificate - Lot No.26723004
- Quality Certificate - Lot No.23423003
- Quality Certificate - Lot No.17923002
- Quality Certificate - Lot No.06123001
- Quality Certificate - Lot No.35222013
- Quality Certificate - Lot No.35022012
- Quality Certificate - Lot No.34822011