Corning® 150cm² U型カントネック細胞培養用フラスコ, フェノールキャップ付き
Product Number430824
• 培養面積 150cm²
• 透明バージンポリスチレン製です。
• 細胞接着に最適な表面処理が施されています
• 製品一つ一つにロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが可能です
• リーク試験を100%実施しております。
• γ線滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しております。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Corning U-150フラスコは、標準的なT-150フラスコと比較してプラスチック使用量を30%削減しています。
¥54,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430824 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フラスコ形状 | U型 |
| ネック形状 | カント |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 目盛り | Yes |
| キャップスタイル | フェノール型 |
| キャップ直径 | 33 mm |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | 黒 |
| 推奨培地容量 | 30 - 45 mL |
| 滅菌 | あり |
| 目盛りの範囲 | 30 - 375 mL |
| 培養面積 | 150 |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.28626003
- Quality Certificate - Lot No.21726002
- Quality Certificate - Lot No.05626001
- Quality Certificate - Lot No.26825001
- Quality Certificate - Lot No.34024006
- Quality Certificate - Lot No.31224005
- Quality Certificate - Lot No.27724004
- Quality Certificate - Lot No.24624003
- Quality Certificate - Lot No.16924002
- Quality Certificate - Lot No.03524001
- Quality Certificate - Lot No.31223005
- Quality Certificate - Lot No.29723004
- Quality Certificate - Lot No.18323003
- Quality Certificate - Lot No.14223002
- Quality Certificate - Lot No.02323001
- Quality Certificate - Lot No.30521003
- Quality Certificate - Lot No.15121002
- Quality Certificate - Lot No.14621001
- Quality Certificate - Lot No.18920002
- Quality Certificate - Lot No.16720001
- Quality Certificate - Lot No.29819501
- Quality Certificate - Lot No.20119001
- Quality Certificate - Lot No.31618004
- Quality Certificate - Lot No.27618003
- Quality Certificate - Lot No.22518002
- Quality Certificate - Lot No.08118001
- Quality Certificate - Lot No.35417003
- Quality Certificate - Lot No.26117002
- Quality Certificate - Lot No.05817001
- Quality Certificate - Lot No.34216005