text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 150cm² U型カントネック細胞培養用フラスコ, ベントキャップ付き

Product Number430825

E-mail

• 培養面積 150cm²
• 透明バージンポリスチレン製です。
• 細胞接着に最適な表面処理が施されています。
• 製品一つ一つにロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが可能です
• リーク試験を100%実施しております。
• γ線滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しております。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。

Corning U-150フラスコは、標準的なT-150フラスコと比較してプラスチック使用量を30%削減しています。


¥55,900 per case

You might also be interested in
Corning® 15mL 遠沈管
Stripette® ピペット
内ネジキャップクライオジェニックバイアル
Details
Product Number   430825
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
フラスコ形状   U型  
ネック形状   カント  
表面処理   細胞培養表面処理  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップ直径   33 mm  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップカラー   オレンジ  
推奨培地容量   30 - 45 mL  
滅菌   あり  
目盛りの範囲   30 - 375 mL  
培養面積   150  
Specifications Documents