text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® U型フラスコ無処理 75 ㎠カントネックベントキャップ

Product Number431464U

E-mail
Corning® 75cm² U字型カントネック細胞培養未処理フラスコ(ベントキャップ付き)(これは431464の推奨代替品です)

コーニングの改良T-75フラスコの特長は、以前の設計と同一の細胞増殖環境のまま、より使いやすくなったU型設計です。肩部が丸くなったことで、キャップの取り外しまたは締め付けの時に掴みやすく、アクセスも良くなりました。新しい人間工学的形状で、角を減らし、細胞を掻き取りやすく、またより大きなピペット(最大50 mL)が使用できます。


• 細胞培養面積75 cm²
• 光学的に透明なバージンポリスチレンから製造
• トレーサビリティのためのロット番、およびノンパイロジェニック
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。

Corning U-75フラスコは、標準的なT-75フラスコと比較してプラスチック使用量を23%削減しています。


¥50,500 per case

You might also be interested in
Corning® 15mL 遠沈管
Stripette® ピペット
内ネジキャップクライオジェニックバイアル
Details
Product Number   431464U
パック入数   5 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
フラスコ形状   U型  
ネック形状   カント  
表面処理   無処理  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップ直径   28 mm  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップカラー   オレンジ  
推奨培地容量   15 - 22.5 mL  
滅菌   あり  
目盛りの範囲   20 - 200 mL  
Specifications Documents