text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 175cm² アングルネック無処理 細胞培養用フラスコ. ベントキャップ付き

Product Number431466

E-mail
•  培養面積 175cm²
• 透明バージンポリスチレン製です。
• 製品一つ一つにロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが可能です。
• リーク試験を100%実施しております。
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しております。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥59,100 per case

You might also be interested in
Corning® 15mL Centrifuge Tubes
Corning® DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium)
Stripette™ Serological Pipets
Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
Details
Product Number   431466
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
フラスコ形状   U型  
ネック形状   アングル  
表面処理   無処理  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップ直径   33 mm  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップカラー   オレンジ  
推奨培地容量   35 - 52.5 mL  
滅菌   あり  
目盛りの範囲   50 - 500 mL  
培養面積   175  
Specifications Documents