Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning®無処理マイクロキャリア 100g ボトル
Product Number4624
コーニングのマイクロキャリアはスケールアッププロセスを簡単にします。マイクロキャリアビーズは滅菌済で、別途購入のバイオリアクター用クローズドシステムと共にすぐに使えます。それに加え、マイクロキャリアは細胞数や細胞生存率を最大にするための細胞接着を強化する表面処理が施されています。
特長:
USP クラス VI ポリスチレン素材が一貫性のあるプラットフォームを提供 高い滅菌保証レベル (SAL) 10-6 ノンパイロジェニック クローズドシステムのパッケージと共に大容量も取り揃え
製品仕様:
ビーズサイズ: 125-212 µm 密度: ~1.026 培養表面 (cm2/gram): 360
クローズドシステムパッケージ:
コーニングの無処理表面マイクロキャリアは100 g と 500 gのボトル で提供され、バイオリアクターへのローディング時に偶発的なコンタミネーションを防ぐコーニング無菌トランスファーキャップにフィットします。 無菌トランスファーキャップはオスルアーロックコネクター又はMPCクイックコネクトのどちらかが選べます。 マイクロキャリアと無菌トランスファーキャップは別売りです。/b>
特長:
製品仕様:
クローズドシステムパッケージ:
コーニングの無処理表面マイクロキャリアは100 g と 500 gのボトル で提供され、バイオリアクターへのローディング時に偶発的なコンタミネーションを防ぐコーニング無菌トランスファーキャップにフィットします。 無菌トランスファーキャップはオスルアーロックコネクター又はMPCクイックコネクトのどちらかが選べます。 マイクロキャリアと無菌トランスファーキャップは別売りです。/b>
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4624 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 100 g |
| 表面処理 | 無処理 |
Specifications Documents