text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® 表面 35mm ディッシュ

Product Number3294

E-mail
  • おおよその培養面積は 8 cm2
  • 実際の内径は 33.9 mm
  • 高さは10 mm
  • 透明なバージンポリスチレン製
  • 最適な細胞接着のためにCorning® CellBIND® 表面処理が施されています。
  • 滅菌済みでノンパイロジェニックです。
  • 安定した積み重ねのできる構造です。
  • 均一なガス交換のためのベント構造になっています。

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥22,400 per case

Details
Product Number   3294
パック入数   10 / パック  
ケース入数   210 / ケース  
ブランド   Corning®  
ディッシュスタイル   ペトリ  
ペトリディッシュスタイル   35 mm  
トップスタイル   プレーン  
表面処理   Corning CellBIND表面  
培養面積   9 cm²  
推奨培地容量   1.8 - 2.7 mL  
特長   ディスポーザブル  
直径   34.4 mm (approx.)  
高さ   10 mm (approx.)  
Specifications Documents