Corning® CellBIND® 表面 60mm ディッシュ
Product Number3295
- おおよその培養面積は 21 cm²
- 実際の内径は 51.4 mm
- 高さは15 mm
- 透明なバージンポリスチレン製
- 最適な細胞接着のためにCorning® CellBIND® 表面処理が施されています。
- 滅菌済みでノンパイロジェニックです。
- 安定した積み重ねのできる構造です。
- 均一なガス交換のためのベント構造になっています。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥16,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3295 |
| パック入数 | 7 / パック |
| ケース入数 | 126 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ディッシュスタイル | ペトリ |
| ペトリディッシュスタイル | 60 mm |
| トップスタイル | プレーン |
| 表面処理 | Corning CellBIND表面 |
| 培養面積 | 21 cm² |
| 推奨培地容量 | 4.2 - 6.3 mL |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 直径 | 52.1 mm (approx.) |
| 高さ | 15 mm (approx.) |
Specifications Documents