Corning® 60mm 細胞培養表面処理済みディッシュ
Product Number430166
• ;おおよその培養面積は21 cm2
• 実際の内径は 51.4mm
• 高さは15mm
• 透明なバージンポリスチレン製
• 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。
• 滅菌済みでノンパイロジェニックです。
• 安定した積み重ねのできる構造です。
• 均一なガス交換のためのベント構造になっています。
• 実際の内径は 51.4mm
• 高さは15mm
• 透明なバージンポリスチレン製
• 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。
• 滅菌済みでノンパイロジェニックです。
• 安定した積み重ねのできる構造です。
• 均一なガス交換のためのベント構造になっています。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥48,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430166 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ディッシュスタイル | ペトリ |
| ペトリディッシュスタイル | 60 mm |
| トップスタイル | プレーン |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 培養面積 | 21 cm² |
| 推奨培地容量 | 4.2 - 6.3 mL |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 直径 | 52.1 mm (approx.) |
| 高さ | 15 mm (approx.) |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | あり |
Specifications Documents