text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 100mm 細胞培養表面処理済みディッシュ

Product Number430167

E-mail
• おおよその培養面積は 59 cm²
• ;実際の内径は 86.65 mm
• 高さは 20mm
• 透明なバージンポリスチレン製
• 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。
• 滅菌済みでノンパイロジェニックです。
• 安定した積み重ねのできる構造です。
• 均一なガス交換のためのベント構造になっています。

カスタマーレビュー
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥101,100 per case

Details
Product Number   430167
パック入数   20 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
ディッシュスタイル   ペトリ  
ペトリディッシュスタイル   100 mm  
トップスタイル   プレーン  
表面処理   細胞培養表面処理  
培養面積   55 cm²  
推奨培地容量   11 - 16.5 mL  
特長   ディスポーザブル  
直径   86.65 mm (approx.)  
高さ   20 mm (approx.)  
Dish Type   Stackable  
Vented   あり  
Specifications Documents