text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 60mm 細胞培養表面処理済みディッシュ 2mm グリッド付

Product Number430196

E-mail
• おおよその培養面積は21cm²
• 実際の内径は 51.4mm
• 高さは15mm
• 透明なバージンポリスチレン製
• 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックを保証しています
• 安定した積み重ねのできる構造です
• フタは均一なガス交換のためのベント構造になっています

カスタマーレビュー
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥69,400 per case

Details
Product Number   430196
パック入数   20 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
ディッシュスタイル   ペトリ  
ペトリディッシュスタイル   60 mm  
トップスタイル   プレーン  
表面処理   細胞培養表面処理  
培養面積   21 cm²  
推奨培地容量   4.2 - 6.3 mL  
特長   ディスポーザブル  
直径   51.4 mm (approx.)  
高さ   15 mm (approx.)  
Dish Type   Stackable  
Vented   あり  
Specifications Documents