text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®フィブロネクチン6ウェル透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/ケース

Product Number354402

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。】


Corning BioCoat フィブロネクチン6ウェル透明マルチウェルプレートは、ヒトフィブロネクチンを均一にコートした透明細胞培養済ポリスチレンで構成されています。平底、5枚/ケース
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥17,600 per case

Details
Product Number   354402
パック入数   1 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   9.6 cm²  
サイズ   12 mm  
ストレージ   2°- 8°C  
表面コーティング   フィブロネクチン  
Specifications Documents