Corning® BioCoat®ゼラチン6ウェル透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/ケース
Product Number354652
【在庫がなくなり次第終了です。】
Corning BioCoat ゼラチン6ウェル透明マルチウェルプレートは、ゼラチンを均一にコートした透明細胞培養処理済ポリスチレンで構成されています。平底、5枚/ケース
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥6,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354652 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 9.6 cm² |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | ゼラチン |
Specifications Documents