text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® マトリゲルマルチウェルプレート 6 ウェル 2枚/ケース

Product Number354432

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail




本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥44,500 per case

Details
Product Number   354432
パック入数   1 / パック  
ケース入数   2 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   9.6 cm²  
ストレージ   -20°C  
表面コーティング   マトリゲル基底膜マトリックス  
Specifications Documents