Corning® BioCoat® 薄層マトリゲルマルチウェルプレート 6 ウェル フタ付 5枚/ケース
Product Number354603
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥24,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354603 |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 5 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 9.6 cm² |
ストレージ | 2°- 8°C |
表面コーティング | マトリゲル基底膜マトリックス |
Specifications Documents