Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® マトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレート, 384ウェル, 黒色/透明, フェノールレッドフリー, 個別包装, フタ付き, 5/CS
Product Number356256
【在庫がなくなり次第終了です。】
Corning® マトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレートは、マトリゲル基底膜マトリックスコート済みのハイスループットフォーマットプレートです。オルガノイド、スフェロイド、tumoroidなどの三次元細胞培養を用いた創薬アプリケーションにご使用できます。マトリゲル基底膜マトリックスは、細胞外基質を多く含むEngelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス肉腫を原料としており、ラミニン(主要構成成分)、コラーゲン IV、へパラン硫酸プロテオグリカン、エンタクチン/ニドゲン、多様なグロースファクターを含んでいます。
品質
・ロットごとにプレート間の均一性を確認済み
・細菌、真菌、マイコプラズマについて陰性を確認
特長
・384ウェルと96ウェルから選択可能、すぐに使用可能
・各ウェルにマトリゲル基底膜マトリックスが分注済み
・プレート間の均一性をもたらすフォーマット
・サンドイッチ/オーバーレイ法、包埋法での使用が可能
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
¥157,600 per case
Out of Stock
| Product Number | 356256 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル形状 | スクエア |
| フタ付き | Yes |
| Storage | -20°C |
| Surface Coating | Matrigel Matrix |
- Quality Certificate - Lot No.10326005
- Quality Certificate - Lot No.00826001
- Quality Certificate - Lot No.19525002
- Quality Certificate - Lot No.12525001
- Quality Certificate - Lot No.19024002
- Quality Certificate - Lot No.2017001
- Quality Certificate - Lot No.1159002
- Quality Certificate - Lot No.1021002
- Quality Certificate - Lot No.0237002