Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® BioCoat® ポリ-D-リジン/ラミニン カルチャースライド 8ウェル 2~8℃
Product Number354688
【在庫がなくなり次第終了です。】
Corning BioCoat ポリ-D-リジン/ラミニン カルチャースライド 8ウェル 2~8℃ ポリ-D-リジン/ラミニンが均一にコートされた 8ウェルカルチャースライドです。ポリスチレン製ベッセル付きガラススライド、フタ、セーフティーリムバー付き、3/パック、12/ケース。Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っています。
有効期限:出荷から3ヶ月以上
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
| Product Number | 354688 |
| パック入数 | 3 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 8 Wells |
| ストレージ | 2° - 8°C |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン/ラミニン |