text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® ポリ-D-リジン フラスコ(ベントキャップ)175 cm2

Product Number354539

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


Corning BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥16,300 per case

Details
Product Number   354539
パック入数   5 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
フラスコ形状   長方形  
ネック形状   ストレート  
表面コーティング   ポリ-D-リジン  
Specifications Documents