Corning® BioCoat®ポリ-D-リジン 12ウェル透明マルチウェルプレートフタ付き、5/ケース
Product Number354470
Corning BioCoat ポリ-D-リジン 12ウェル透明マルチウェルプレートは、ポリ-D-リジンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、5/ケース。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354470 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 3.8 cm² |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents