text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®ポリ-D-リジン48ウェル透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/ケース

Product Number354509

E-mail

Corning BioCoat ポリ-D-リジン 48ウェル透明マルチウェルプレートは、ポリ-D-リジンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、5/ケース。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥8,300 per case

Details
Product Number   354509
パック入数   5 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   0.75 cm²  
表面コーティング   ポリ-D-リジン  
Specifications Documents