text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®ポリ-D-リジン 12ウェル透明マルチウェルプレートフタ付き、5/パック、50/ケース

Product Number356470

E-mail

Corning BioCoat ポリ-D-リジン 12ウェル透明マルチウェルプレートは、ポリ-D-リジンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、5×10スリーブ、50/ケース。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥63,600 per case

Details
Product Number   356470
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   3.8 cm²  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   ポリ-D-リジン  
Specifications Documents