text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat®ポリ-L-リジン6ウェル透明マルチウェルプレート、フタ付き、5/パック、5/ケース

Product Number356515

E-mail

Corning BioCoat ポリ-L-リジン6ウェル透明マルチウェルプレートは、ポリ-L-リジンを均一にコートした透明TC処理済ポリスチレンで構成されています。平底、10スリーブx5、50/ケース


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥49,400 per case

Details
Product Number   356515
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   9.6 cm²  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   ポリ-L-リジン  
Specifications Documents