Corning® ディスパーゼ 100 mL
Product Number354235
Corning®ディスパーゼ(100mL)は、Corning®Matrigel®基底膜マトリックス上で培養された細胞を回収するのに推奨されるバチルス属由来の中性メタロプロテアーゼです。
分子量
36kD
由来
バチルス・ポリミクシン由来のメタロプロテアーゼ
品質
ゲル化したCorning® Matrigel®マトリックスの1mm薄層を、37℃で2時間後に可溶化する能力を試験済みです。
試験により細菌、真菌およびマイコプラズマの陰性を確認しています。
調製と保管
-20℃で3か月以上安定。凍結融解を繰り返さないでください。.
取り扱い
推奨濃度はCorning Matrigel 基底膜マトリックスあたり 10U/cm2 です。 (例,35mm ディッシュなら 100U ).
組成
pH 7.4で HBSS中に凍結
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥53,200 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354235 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 100 mL |
| 組成 | Frozen in HBSS |
| アプリケーション | Air Liquid Interface (ALI) 培養 |
Specifications Documents