Corning®プライマリア 35mm x 10mm細胞培養用ディッシュ(イージーグリップタイプ)、細胞接着強化用表面処理済ポリスチレン、20/スリーブ、200/ケース
Product Number353801
40.28 mm O.D. x 6.17 mm
平坦で透明なポリスチレン表面で、顕微鏡でゆがみなく細胞を見ることができます。 真空ガスプラズマ処理された均一な化学表面は細胞接着を促進します。 独自のイージーグリップデザインで、小さなディッシュが扱いやすくなりました。 ノンパイロジェニックです。 滅菌済みです。 包装はピールオープンタイプ、メディカルスタイルのバッグです。 クリスタルグレードのバージンポリスチレンです。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥21,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353801 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 200 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 9.6 cm² |
| 推奨培地容量 | 2.5 - 3 mL |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents