text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® プライマリア 60×15 mm ディッシュ、20/パック、200/ケース

Product Number353802

E-mail
  • 滅菌済みです。
  • 包装はピールオープンタイプ、メディカルスタイルのバッグです。
  • クリスタルグレードのバージンポリスチレンです。
  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥24,000 per case

    Details
    Product Number   353802
    パック入数   20 / パック  
    ケース入数   200 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    培養面積   21.3 cm²  
    推奨培地容量   6 - 7 mL  
    滅菌   あり  
    Specifications Documents