text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Primaria™ 50 mL ベントキャップフラスコ スラントネック

Product Number353808

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。】


  • 独自の窒素含有組織培養表面です。
  • 様々な初代培養細胞や細胞株の接着、伸展、増殖を促進します。
  • クリスタルグレードのポリスチレンを特殊な真空プラズマ処理で加工しています。
  • 安定で、半永久的に変化しない表面処理です。
  • 透明です。
  • 特殊な保管は必要ありません。
  • Corning Primaria製品は、すべてのロットで 電子分光分析(ESCA)を実施しています。
  • 包装は、赤のピールオープンタイプのメディカルスタイルです。
  • ノンパイロジェニックテスト済みです。

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥42,500 per case

Contact Customer Service
Details
Product Number   353808
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   25 cm²  
フラスコ形状   長方形  
ネック形状   カント  
キャップ直径   20 mm  
最大ワーキング容量   50 mL  
Specifications Documents