text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Primaria™ 250 mL ベントキャップフラスコ ストレートネック

Product Number353810

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


  • 独自の窒素含有組織培養表面です。
  • 様々な初代培養細胞や細胞株の接着、伸展、増殖を促進します。
  • クリスタルグレードのポリスチレンを特殊な真空プラズマ処理で加工しています。
  • 安定で、半永久的に変化しない表面処理です。
  • 透明です。
  • 特殊な保管は必要ありません。
  • Corning Primaria 製品は、すべてのロットで 電子分光分析(ESCA)を実施しています。
  • 包装は、赤のピールオープンタイプのメディカルスタイルです。
  • ノンパイロジェニックテスト済みです。

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥80,400 per case

    Details
    Product Number   353810
    パック入数   5 / パック  
    ケース入数   100 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    培養面積   75 cm²  
    フラスコ形状   長方形  
    ネック形状   ストレート  
    キャップ直径   22 mm  
    最大ワーキング容量   250 mL  
    Specifications Documents