Corning® Primaria™ 50 mL フラスコ プラグシールキャップ スラントネック
Product Number353813
【在庫がなくなり次第終了です。】
- 独自の窒素含有組織培養表面です。
- 様々な初代培養細胞や細胞株の接着、伸展、増殖を促進します。
- クリスタルグレードのポリスチレンを特殊な真空プラズマ処理で加工しています。
- 安定で、半永久的に変化しない表面処理です。
- 透明です。
- 特殊な保管は必要ありません。
- Corning Primaria製品は、すべてのロットで電子分光分析(ESCA)を実施しています。
- 包装は、赤のピールオープンタイプのメディカルスタイルです。
- ノンパイロジェニックテスト済みです。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥79,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353813 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 200 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 25 cm² |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| ネック形状 | カント |
| キャップ直径 | 20 mm |
| 最大ワーキング容量 | 50 mL |
Specifications Documents