text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat セルカルチャーウェア カルボキシル フラスコ(ベントキャップ)T175

Product Number354780

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.



Corning PureCoat アミン(正電荷)とカルボキシル(負電荷)表面は、通常の細胞培養表面と比べて、細胞の接着、早い段階での増殖、融解後のリカバリーを促進します。幅広い初代細胞、形質転換細胞、培養の難しい細胞で機能し、血清の少ない、あるいは無血清下で有効です。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥8,000 per case

Details
Product Number   354780
パック入数   5 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
フラスコ形状   長方形  
ネック形状   ストレート  
表面コーティング   カルボキシル  
Specifications Documents