text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™カルボキシル24ウェルプレート、5枚/ケース

Product Number354775

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail

【在庫なくなり次第販売終了です。】



Corning PureCoat 表面は、細胞パフォーマンスをより発揮できるようにデザインされた、化学的修飾処理を施したアニマルフリーの細胞培養表面の新「ブランド」です。独自の薄層フィルムコーティング技術は、均一で機能的な培養表面を生み出し、細胞培養アプリケーションのための高度にコントロールされた環境を提供します。5/ケース。

  • 特別な保管や、取扱いは必要ありません。
    製造日から18ヶ月以上安定
  • 最適な細胞株を用いた品質管理
  • 滅菌済み(SAL 10-6)
  • 非細胞毒性およびノンパイロジェニック
  • 容器の素材は、細胞培養に適したポリスチレン


One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥6,200 per case

Details
Product Number   354775
パック入数   5 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
ストレージ   Room Temperature  
表面コーティング   カルボキシル  
Specifications Documents