text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™アミン6ウェルプレート、5枚/包、50枚/ケース

Product Number356721

E-mail

This is the suggested replacement for 356732 and 356784.


Corning PureCoat 表面は、細胞パフォーマンスをより発揮できるようにデザインされた、化学的修飾処理を施したアニマルフリーの細胞培養表面の新「ブランド」です。独自の薄層フィルムコーティング技術は、均一で機能的な培養表面を生み出し、細胞培養アプリケーションのための高度にコントロールされた環境を提供します。5/パック、50/ケース。

• 室温保存— 特別な保存方法、取扱いの必要無し
•製造日から18ヶ月以上安定
•最適な細胞株を用いた品質管理
•滅菌済み(SAL 10-6)
•非細胞毒性およびノンパイロジェニック
•容器の素材は、細胞培養に適したポリスチレン

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Details
Product Number   356721
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
表面コーティング   アミン  
Specifications Documents