text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™アミン24ウェルTC処理済プレート、5枚/包、50枚/ケース

Product Number356723

E-mail

This is the suggested replacement for 356775.


Corning PureCoat表面は、細胞パフォーマンスをより発揮できるようにデザインされた、化学的修飾処理を施したアニマルフリーの細胞培養表面の新「ブランド」です。独自の薄層フィルムコーティング技術は、均一で機能的な培養表面を生み出し、細胞培養アプリケーションのための高度にコントロールされた環境を提供します、5/パック、50/ケース。
  • 最適性能、表面処理技術は、主に初代培養細胞やトランスフェクト細胞のような低接着性を示す細胞や、低血清、無血清培養条件下での取り扱いの難しい細胞の接着、増殖、凍結融解後の細胞回復を改善します。
  • ロットの一貫性、ロットごとの品質保証テストを実施し、両表面共に高いロット一貫性を実現。適切な細胞株を使用してテストされた品質管理.
  • 細胞培養と創薬アッセイにおける様々な容器で表面の化学的修飾が選択できます。
  • 室温保管 — 特別な保管や取り扱いは必要ありません。
  • 製造日から18ヶ月以上安定
  • 滅菌済み(SAL 10-6)
  • 非細胞毒性およびノンパイロジェニック
  • 容器の素材は、細胞培養に適したポリスチレン

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥54,200 per case

    Details
    Product Number   356723
    パック入数   5 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    表面コーティング   アミン  
    Specifications Documents