Corning® I型胶原蛋白,牛,30 mg
产品编号354231
(This is the suggested replacement for 354257.)
Corning® 30mg牛I型胶原蛋白既可用作组织培养表面的薄层包被,促进细胞粘附和增殖,也可用于制备凝胶,增强细胞特异性形态和功能的表达。(与货号40231相同)
来源牛真皮
质量SDS-PAGE检测表明纯度> 95%检测表明,能够促进HT-1080人纤维肉瘤细胞粘附和伸展通过暴露于0.5 mg/mL氨溶液的蒸汽中,测试是否形成坚固的凝胶。进一步稀释会降低凝胶硬度。注:这种制备物含有天然胶原蛋白分子,由于胃蛋白酶作用,存在少量缺口或截短序列。细菌、真菌和支原体检测均为阴性
配方溶解于0.012 N HCl中
制备和储存可在2°至8°C下稳定保存至少3个月。切勿冷冻。
操作可在5-10 µg/cm²生长表面的建议浓度下成胶或作为薄层包被,具体取决于细胞类型
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车