text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® マトリゲル基底膜マトリックス グロースファクター リデュースト フェノールレッドフリー 5 mL

Product Number6000025301

E-mail

Corning® マトリゲル基底膜マトリックスは、細胞外基質(ECM)タンパク質を多く含むEngelbreth-Holm-Swarm(EHS)マウス肉腫を原料とする可溶性基底膜成分で、ラミニン(主要構成成分)、コラーゲン IV、ヘパラン硫酸プロテオグリカン、エンタクチン/ナイドジェン、多様なグロースファクターを含んでいます。

【品質】

  • マウスコロニーは定期的にMouse Antibody Production(MAP)テストを用いて病原体を検査しています
  • 製造過程における原料の厳密なコントロールのため、幅広い病原体をPCRで検査しています
  • 細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を試験により確認しています
  • タンパク質濃度はローリー法により測定してます
  • エンドトキシンはリムルス試験(Limulus Amoebocyte Lysate assay)により測定しています
  • Corning マトリゲル基底膜マトリックスは37℃で14日間安定であることを確認しています
  • 各ロットの生物学的活性は神経突起伸張アッセイで確認しています

【由来】

Engelbreth-Holm-Swarm マウス肉腫


【調製と保管】

  • -20℃で保管、凍結融解を繰り返さないでください
  • 霜取り装置付きの冷凍庫で保管しないでください

【アプリケーション】

  • 細胞増殖と分化
  • 代謝/毒物学研究
  • 浸潤アッセイ
  • in vitro / in vivo 血管新生アッセイ
  • in vivo 血管新生アッセイ

免疫不全マウスでの in vivo 血管新生研究と腫瘍細胞の増殖



¥34,100 per each

Details
Product Number   6000025301
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / EA  
ブランド   Corning®  
サイズ   5 mL  
ソース   Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) マウス腫瘍  
Specifications Documents